Schneider-Electric
 
21616 image- myse
21616
Clario - earth leakage circuit breaker - iDPN Vigi - 1P + N - 16A - 30mA
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Application du disjoncteur Distribution
Gamme Clario
Type de produit ou équipement Disjoncteur différentiel
Nom du produit IDPN Vigi
Nom de l'appareil iDPN Vigi
Description des pôles 1P + N
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 16 A à 30 °C
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type AC
Pouvoir de coupure 4500 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
4,5 kA Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz
Déclenchement magnétique 5,,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 4500 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
4500 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
Classe de limitation 3 se conformer à CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 4
Poids du produit 0,19 kg
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 20000 cycle se conformer à CEI 60947-2
Mode de raccordement Borne du type à cage0,33…10 mm² souple
Borne du type à cage0,75…16 mm² rigide
Couple de serrage 2 N.m
Protection différentielle Intégrée
Accessoires associés Terminal simple
Environnement
Normes CEI 60947-2
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60947-2
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température ambiante de fonctionnement 30 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,3 cm
Largeur de l'emballage 1 8,4 cm
Longueur de l'emballage 1 11,2 cm
Poids de l'emballage 1 0,238 kg